SHT-FF Linearmodul mit Schnellverschluss

Schnelles und präzises Verstellen

  • Aluminiumausführung
  • Für schnelle Formatverstellungen
  • Bremse durch Selbsthemmung inkl.
  • Hublängen frei wählbar
  • Nur empfohlen für horizontale Anwendungen
  • Max. stat. Axiallast 200 N (horizontale Einbaulage)
  • Max. dyn. Axiallast 50 N
Linearmodul mit Schnellverschluss Mechanismus

Produkt Services

Katalog Daten herunterladen

Katalog

Angebot anfragen

Produkt Anfrage

Kostenloser Online-Konfigurator

Online Konfigurator

SHT-FF-08

SHT-FF Linearmodul mit Schnellverschluss-Mechanismus
  • Schlittenlänge: 65 mm
  • Maximale Hublänge: 300 mm
  • Wellendurchmesser: 8 mm
  • SHT-08: max. Axiallast: 50 N (horizontale Einbaulage)

SHT-FF-12

SHT-FF Linearmodul mit Schnellverschluss-Mechanismus
  • Schlittenlänge: 85 mm
  • Maximale Hublänge: 750 mm
  • Wellendurchmesser: 12 mm
  • SHT-12: max. Axiallast: 200 N (horizontale Einbaulage)

Das besonders leichte Linearmodul mit Schnellverschluss

Leichtes Linearmodul SHTP-FF in Vollkunststoff
  • Besonders leichter Aufbau
  • Hublängen frei wählbar
  • Nur empfohlen für horizontale Anwendungen
  • Max. stat. Axiallast 200 N
  • Max. dyn. Axiallast 50 N

Technische Zeichnungen

SHT-FF Linearmodul mit Schnellverschluss-Mechanismus
SHT-FF Linearmodul mit Schnellverschluss-Mechanismus
SHTP-FF
SHTP-FF

drylin® Linearmodule mit einem Klick...

Linearmodule Shop
  • Mit Spindel- oder Zahnriemenantrieb
  • Jedes System in 2 definierten Hublängen
  • Flexibel mit Antriebszapfen für manuellen und elektrischen Betrieb  Einbaufertig mit Spindelklemmung, Positionsanzeiger und Handrad für schnelle reproduzierbare Verstellungen
  • Kein aufwändiges Suchen und Zusammenstellen
  • Reduzierter Konstruktionsaufwand da pdf und CAD-Datei im Onlineshop verfügbar

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung