Kleine Linearachsen mit Spindelantrieb

Miniatur-Linearachse SLN für kleinste Bauräume

  • Bauteile aus Aluminium und Kunststoff
  • Basiert auf drylin® N-Flachführung Baugröße 27
  • Gleitgelagerte Spindel
  • Kompakte Bauform
  • Manuelle und motorbetriebene Bedienung möglich

Produkt Services

Technische Daten herunterladen

Katalog

Angebot anfragen

Produkt Anfrage

Kostenloser Online-Konfigurator

Online Konfigurator

Miniatur-Linearachse SLN ohne Motor

SLN
SLN

Technische Daten

Art.-Nr.max. Hublänge [mm]Gewicht [g]Zusätzl. (pro 100 mm) [g]max. stat. Tragfähigkeit, axial [N]max. stat. Tragfähigkeit, radial [N]max. Drehzahl [U/min]max. Antriebsmoment [Nm]A, ±0,2 [mm]Al, ±0,1 [mm]
SLN-27-03-0008 250504010401000,12835
SLN-27-03-0025 250504010401000,12835
SLN-27-03-0051 250504010401000,22835
SLN-27-03-0127 250504010401000,32835
SLN-27-03-0254 250504010401000,42835
Art.-Nr.H, ±0,2 [mm]E1, ±0,15 [mm]E2, ±0,15 [mm]E3, ±0,15 [mm]l [mm]hw, ±0,2 [mm]lt, ±0,2 [mm]tg [mm]Td2 [mm]l2 [mm]ha [mm]
SLN-27-03-0008 2220,515287722213,2M551514,5
SLN-27-03-0025 2220,515287722213,26,35x2,546,351514,5
SLN-27-03-0051 2220,515287722213,26,35x2,546,351514,5
SLN-27-03-0127 2220,515287722213,26,35x2,546,351514,5
SLN-27-03-0254 2220,515287722213,26,35x2,546,351514,5

Miniatur-Linearachse SLN mit Motor

SLN
SLN

Technische Daten

Art.-Nr.max. Hublänge [mm]Gewicht [g]Zusätzl. (pro 100 mm) [g]max. stat. Tragfähigkeit, axial [N]max. stat. Tragfähigkeit, radial [N]max. Drehzahl [U/min]max. Antriebsmoment [Nm]A, ±0,2 [mm]Al, ±0,1 [mm]
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 100604010403000,12835
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 150604010403000,12835
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 200604010403000,12835
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 200604010403000,12835
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 100604010403000,12835
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 150604010403000,12835
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 200604010403000,12835
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 250604010403000,12835
Art.-Nr.H, ±0,2 [mm]E1, ±0,15 [mm]E2, ±0,15 [mm]E3, ±0,15 [mm]l [mm]hw, ±0,2 [mm]lt, ±0,2 [mm]tgTd2l2 [mm]ha [mm]
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
Art.-Nr.ltm [mm]HM [mm]Ai [mm]li [mm]l [mm]lm [mm]
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 20,528332583variabel
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 20,528332583variabel
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 20,528332583variabel
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 20,528332583variabel
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 20,528332583variabel
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 20,528332583variabel
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 20,528332583variabel
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 20,528332583variabel

Da muss man ganz genau hinsehen!

Miniatur Linearmodule von igus
  • Platzsparende und robuste Konstruktion
  • 100 % schmierfrei
  • Sehr leichter Aufbau
  • Kosteneffektiv

Individuelle Linearmodule mit Spindelantrieb konfigurieren

Linearmodul Designer
  • Mit wenigen Klicks das richtige SLT oder SLN Linearmodul mit Spindelantrieb finden und bestellen oder anfragen
  • Eingaben vornehmen und den passenden Vorschlag wählen
  • In den Warenkorb legen und online bestellen oder anfragen
  • Stückliste als PDF-Datei herunterladen

drylin® Technisches Zubehör – Bedienelemente

Zubehör für drylin Linearmodule und Linearachsen
  • Zubehör für die manuelle Positionierung und Formatverstellung
  • Montage- und Befestigungsoptionen
  • Schritt- und Gleichstrommotoren für den elektrischen Betrieb

Spindel-Schrittmotoren drylin E

drylin E Spindel-Schrittmotoren
  • 3 Baugrößen mit oder ohne Litze
  • Anschlussfertig lieferbar
  • Mit oder ohne Encoder

Die richtige Motorausrichtung für die Spindelachse

Spindelachse mit Motor

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung