Change Language :
Das EU-Parlament hat im Rahmen der Smart Borders Initiative die Einführung des gemeinsamen biometrischen Entry-/Exit-Systems, kurz EES, zur Registrierung aller Reisenden aus Drittstaaten beschlossen. Die Firma Smart Kiosk Italy Srl hat dafür eine Anwendung erfunden und diese mit einem komplexen Softwaresystem ausgestattet, das es ermöglicht, ein 2D-3D-Kamerasystem, sowie ein Anti-Spoofing-Kamerasystem so zu justieren, dass es sich entlang einer vertikalen Achse bewegt. Dadurch können die Gesichter der Passagiere je nach ihrer Körpergröße selektiv auf einer Achse von 900 cm erfasst werden - das entspricht einer Höhe von 120 bis 210 cm.
Durch diese präzise Erfassung wird jeder Passagier optimal erfasst und seine visuellen Merkmale können aufgezeichnet werden. Dieses System erleichtert die Sicherheitskontrollen an Flughäfen erheblich, da die Aufnahme dieser Merkmale später verwendet werden kann, um geplante Sicherheitsverfahren zu vereinfachen und zu beschleunigen. Die Anwendung ist für große internationale Flughäfen in Europa vorgesehen.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr