<font size="7">Markierung von Industrieprodukten</font><br>Mithilfe einer Laserstation</font>

Markierung von Industrieprodukten

Markierung von Industrieprodukten

Laserstation
  • Was wurde benötigt: Eine Laserstation zur Markierung von Industrieprodukten
  • Anforderungen: 100 % Schmier- und Wartungsfreiheit, kompakt, geringes Gewicht, leise und vibrationsfrei, günstig
  • Eingesetze Produkte: drylin® Teleskopführung, drylin® W Führung, drylin® SLW mit Spindellineareinheit und integrierter dryspin® Gewindespindel aus Edelstahl
  • Erfolg für den Kunden: Eine Laserstation zur Markierung von Industrieprodukten entwickelt das Unternehmen Östling Marking Systems aus Österreich. Um die Produkte in die Maschine einzulegen, muss der Bediener eine Schiebetür hochfahren. Für diese Bewegung nutzen die Ingenieure zwei Teleskopführungen vom Typ drylin® W. Im Inneren kommt zudem ein Gegengewicht zum Einsatz – ebenfalls gelagert in einer Führung vom Typ drylin®. Für die Höhenverstellung der Arbeitsfläche sorgen zudem Spindellineareinheiten vom der Serie drylin® SLW, angetrieben über ein Handrad. Die Komponenten arbeiten schmierfrei und sind zudem kompakt, leicht, leise und günstig.

Problem

Lösung

Die eingesetzten Produkte

Gewindespindeln
Teleskopschiene
Gleichstrommotor
Flanschkugellager

Weitere Anwendungsbilder

Laserstation
Laserstation

Online bestellen:

Gewindetrieb konfigurieren:

Technik verbessern & Kosten senken:

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung