Change Language :
Bis zu 200 Kanthölzer laufen pro Minute durch die vollautomatische Produktionslinie VSS200 der Firma Aramet aus Estland. Das Beschickungssystem für vertikale Keilzinkenanlagen ist ein High-End-Produkt mit integrierter Sortierlösung, in der die Werkstücke eine KI-gestützte Qualitätskontrolle durchlaufen. Damit der Produktionsprozess störungsfrei ablaufen kann, müssen die zahlreichen beweglichen Maschinenkomponenten in der staubigen Umgebung zuverlässig arbeiten. Aramet setzt deshalb auf Lineartechnik, Gleitlager und Energieketten von igus.
Was wurde benötigt: elektrisch und manuell verstellbare Linearachsen, Linearschienen und -schlitten, Gleitlager und Energieketten
Anforderungen: lange Lebensdauer, Schmutzresistenz, Schmier-/Wartungsfreiheit
Branche: Holzindustrie
Erfolg für den Kunden: Mit den wartungsfreien Linearmodulen und Gleitlagern lassen sich Produktions- und Instandhaltungskosten senken. Dank ihres Trockenlaufs setzen sich die Lagerstellen mit unseren Produkten nicht mit Holzstaub zu, der bei geschmierter Lagertechnik zu Funktionseinbußen führen würde. Die kompakten Energieführungen schützen die bewegten Leitungen vor Verschleiß und tragen so ebenfalls zu einem störfreien Anlagenbetrieb bei.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr