<font size="7">Prüfkabine und Besprechungstisch</font><br>2in1 Möbelstück</font>

Prüfkabine und Besprechungstisch

2in1 Möbelstück

Prüfkabine
  • Was wurde benötigt: Eine Prüfkabine, die sich in wenigen Sekunden in einen Besprechungstisch verwandelt.
  • Anforderungen: 100 % Schmier- und Wartungsfreiheit, Korrosionsbeständigkeit, gleichmäßige und kontinuierliche Bewegungen, lange Lebensdauer
  • Eingesetze Produkte: dryspin® Flanschgewindemutter aus iglidur® J mit passender Gewindespindel aus Edelstahl, drylin® E Gleichstrommotor mit Schneckengetriebe und Kerbverzahnung, xiros® Flanschkugellager 2-Loch
  • Erfolg für den Kunden: Dank der dryspin® Gewindetriebe in Kombination mit drylin® E Motoren wird eine glatte, kontinuierliche und gleichzeitige Bewegung im gewünschten Zeitintervall gewährleistet. Bis zur Festlegung der endgültigen Lösung wurden auch andere Lösungen mit anderen Ausrüstungen geprüft, die jedoch nicht den gewünschten Erfolg brachten.

Problem

Lösung

Die eingesetzten Produkte

Gewindespindeln
Gewindemuttern
Gleichstrommotor
Flanschkugellager

Weitere Anwendungsbilder

Prüfkabine
Prüfkabine
Prüfkabine

Online bestellen:

Gewindetrieb konfigurieren:

Technik verbessern & Kosten senken:

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung