igubal Stehlager

Schmierfrei, leicht und vielseitig

Das finden Sie auf dieser Seite

    Stehlager-mit-Stellring

    Vorteile von igubal Stehlagern

    • Schmiermittelfrei
    • Wartungsfreier Trockenlauf
    • Hohe Steifigkeit
    • Hohe Dauerfestigkeit bei wechselnden Belastungen
    • Ausgleich von Fluchtungsfehlern
    • Ausgleich von Kantenbelastungen
    • Korrosionsbeständig
    • Chemikalienbeständig
    • Hohes Dämpfungsvermögen
    • Für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen
    • Sehr geringes Gewicht
    • Hohe radiale Belastbarkeit
    • In Medien einsetzbar
    • Platzsparend
    • Einfach montierbar
    • Kalkulierbare Lebensdauer

    Einsatzgebiete

    Montage

    Toleranzen

    Lieferprogramm

    Wann nehme ich sie?

    • Wenn Chemikalienbeständigkeit gewünscht ist
    • Wenn eine kostengünstige Alternative gewünscht ist
    • Wenn schmutzunempfindliche Lager benötigt werden
    • Wenn Fluchtungsfehler ausgeglichen werden sollen
    • Wenn komplett geteilte Bauteile benötigt werden

    Wann nehme ich sie nicht?

    • Wenn Temperaturen über +80 °C herrschen
    • Wenn ein integrierter Stellring benötigt wird
    • Wenn Abmessungen über 50 mm benötigt werden
    • Wenn Rotationsgeschwindigkeiten von über 0,5 m/s realisiert werden sollen
    Austausch-Lagereinsatz

    1:1 Austausch möglich

    Zum den Lagereinsätzen

    Übersicht der Lagereinsatz-Kompatibilität

    1:1 Replacement Guide

    Das ESQM in einachsigen Solartrackern von DEGEREnergie

    Entwicklungsstufen der igubal Stehlager

    1998

    KSTM

    "Ich brauche eine kostengünstige Lösung."

    KSTM

    2005

    ESTM

    "Ich muss mit meinem Stehlager höhere Lasten realisieren."

    ESTM

    2010

    KSTM-GT / ESTM-GT

    "Ich brauche ein geteiltes Stehlager."

    KSTM-GT ESTM-GT

    2015

    ESQM

    "Ich muss meine Solartracker schmierfrei lagern."

    ESQM

    2022

    KSTM-CL

    "Ich muss höhere Kräfte aufnehmen und bin von igus überzeugt"

    KSTM-CL

    2022

    PA-KS-JEM-SP

    "Ich brauche ein Stehlager für kompakten Bauraum"

    PA-KS-JEM-SP

    2023

    ESRM

    "Wie bekomme ich meine runden Profile gelagert?"

    ESRM

    2023

    ESQM-GT / KSQM-GT

    "Ich habe eine Vierkant-Welle und kleinen Bauraum"

    KSQM-GT - ESQM-GT

    2024

    ESQM-2.0

    "Seit Jahren habe ich sehr gute Erfahrungen mit igus. Bringen die auch was Neues?"

    ESQM-2-0

    Mehr zu igubal Gelenklagern

    igubal-Shop

    Shop

    Zum igubal-Shop
    Tool

    Tool

    Zum igubal-Expertensystem
    Knowledge Base

    Knowledge Base

    Zur Knowledge Base

    Beratung

    Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

    Dennis Steffen
    Dennis Steffen

    Sales Manager

    +49 2203 9649-7036E-Mail schreiben

    Beratung und Lieferung