Change Language :
Lager mit igubal-Lagereinsätzen sind 80 % leichter als ihre Pendants aus Metall und trotzdem vergleichbar robust. Gleichzeitig sind sie um bis zu 40 % günstiger, im Betrieb zudem wirtschaftlicher. Die Lagereinsätze ermöglichen einen Trockenlauf ohne Schmierung und sind somit wartungsfrei.
igubal-Lagereinsätze gibt es in verschiedenen Hochleistungskunststoffen mit jeweils unterschiedlichen Eigenschaften. Lieferbar sind die igubal-Lagereinsätze in den Maßreihen E und K. Die Toleranz im Innendurchmesser entspricht E10 (Die Welle sollte zwischen h6 und h9 toleriert sein).
Sie wollen sich von der Qualität unserer Produkte überzeugen? Dann können Sie gerne bei uns ein kostenloses Muster bestellen!
Gehäuse | iglidur J | iglidur J4 | iglidur J3 | iglidur A350 | iglidur A180 | iglidur A350 |
---|---|---|---|---|---|---|
P203 / FL203 / F203 / UC203 | JEM-17-17-SP | A180EM-17-17 | A350EM-17-17 | |||
PP204 / PFL204 | JEM-20-14-SP | J4EM-20-14-SP | A180EM-20-17 | |||
P204 / FL204 / F204 / UC204 | JEM-20-17-SP | A350EM-20-17-SP | A350EM-20-17 | |||
PP205 / PFL205 | JEM-25-15-SP | J4EM-25-15-SP | ||||
P205 / FL205 / F205 / UC205 | JEM-25-17-SP, JEI-16-17-SP | A180EM-25-17 | A350EM-25-17 | |||
PP206 / PFL206 | JEM-30-16-SP | J4EM-30-16-SP | ||||
P206 / FL206 / F206 / UC206 | JEM-30-19-SP | A350EM-30-19 | ||||
PP207 / PFL207 | JEM-35-17-SP | |||||
P207 / FL207 / F207 / UC207 | JEM-35-20-SP | A180EM-35-20 | A350EM-35-20 | |||
PP208 / PFL208 | JEM-40-18-SP | |||||
P208 / FL208 / F208 / UC208 | JEM-40-21-SP, JEI-24-21-SP | J3EM-30-21-80-SP | A180EM-40-21 | A350EM-40-21 | ||
P209 / FL209 / F209 / UC209 | JEM-45-22-SP | A180EM-45-22 | ||||
P210 / FL210 / F210 / UC210 | JEM-50-24-SP | A180EM-50-24 | ||||
P211 / FL211 / F211 | JEI-32-25-SP |
Sie sind mit unseren Produkten vertraut und möchten sich die Auswahl im Onlineshop ansehen oder direkt bestellen?
In nur drei Schritten können Sie mit den Parametern Ihrer Anwendung passende Produktempfehlungen inklusive Lebensdauer ermitteln.
Hier finden Sie die wichtigsten Informationen, Technologien, sowie Fragen und Antworten zu igubal Gelenklagern.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr