System E4/4

Der E4.1 Vorgänger für lange Verfahrwege und um 90° gedrehte Anwendungen

System E4/4

Vollstegig, beidseitig zu öffnen - Für besonders anspruchsvolle Anwendungen

Serie 2828

Serie 2828

Zur Serie 2828
Serie 3838

Serie 3838

Zur Serie 3838
Serie 4040

Serie 4040

Zur Serie 4040
Serie 5050

Serie 5050

Zur Serie 5050

Halbstegig, beidseitig zu öffnen - Für fast alle Anwendungen

Serie 2928

Serie 2928

Zur Serie 2928
Serie 3938

Serie 3938

Zur Serie 3938
Serie 4140

Serie 4140

Zur Serie 4140
Serie 5150

Serie 5150

e-kette®, halbstegig

"Heavy Duty", vollstegig, beidseitig zu öffnen - Extra robust! Standard für lange Verfahrwege!

Serie 4040HD

Serie 4040HD

Zur Serie 4040HD
Serie 5050HD

Serie 5050HD

Zur Serie 5050HD
Serie 8840HD

Serie 8840HD

Zur Serie 8840HD
Serie 9850HD

Serie 9850HD

Zur Serie 9850HD

e-rohr, beidseitig zu öffnen - Vollständig geschlossen, hervorragender Leitungsschutz

Serie R7728

Serie R7728

Zur Serie R7728
Serie R7838

Serie R7838

Zur Serie R7838
Serie R8840

Serie R8840

Zur Serie R8840
Serie R9850

Serie R9850

Zur Serie R9850

In der Praxis realisiert

Schaufelradbagger

Schaufelradbagger

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung