Change Language :
Werkstofftabelle
Allgemeine Eigenschaften
Einheit
iglidur® V400
Prüfmethode
Dichte
g/cm³
1,51
Farbe
weiß
max. Feuchtigkeitsaufnahme bei 23°C/50% r. F.
Gew.-%
0,1
DIN 53495
max. Wasseraufnahme
Gew.-%
0,2
Gleitreibwert, dynamisch, gegen Stahl
μ
0,15-0,20
pv-Wert, max. (trocken)
MPa x m/s
0,50
Mechanische Eigenschaften
Biege-E-Modul
MPa
4.500
DIN 53457
Biegefestigkeit bei 20°C
MPa
95
DIN 53452
Druckfestigkeit
MPa
47
DIN 53452
maximal empfohlene Flächenpressung (20°C)
MPa
45
Shore-D-Härte
74
DIN 53505
Physikalische und thermische Eigenschaften
obere langzeitige Anwendungstemperatur
°C
+200
obere kurzzeitige Anwendungstemperatur
°C
+240
untere Anwendungstemperatur
°C
-50
Wärmeleitfähigkeit
W/m x K
0,24
ASTM C 177
Wärmeausdehnungskoeffizient (bei 23°C)
K-1 x 10-5
3
DIN 53572
Elektrische Eigenschaften
spezifischer Durchgangswiderstand
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
Oberflächenwiderstand
Ω
> 1012
DIN 53482
Tabelle 01: Werkstoffdaten
iglidur® V400-Gleitlager sind nicht für hohe Drücke oderstatische Höchstlasten geeignet. Sie zeichnen sich aberdurch eine hohe Verschleißfestigkeit bis zu der maximalempfohlenen Flächenpressung aus.
Mechanische Eigenschaften
Die maximal empfohlene Flächenpressung stellt einenmechanischen Werkstoffkennwert dar. Rückschlüsseauf die Tribologie können daraus nicht gezogen werden.Mit steigenden Temperaturen nimmt die Druckfestigkeitvon iglidur® V400-Gleitlagern ab. Abb. 02 verdeutlichtdiesen Zusammenhang.
Außerdem ist die Grenze der zulässigen Belastungen bei+100 °C mit 20 MPa noch sehr hoch. Die hohe Elastizitätzeigt sich auch in Abb. 03.
Reibung und Verschleiß
Der Reibwert ist abhängig von der Beanspruchung derLager (Abb. 04 und 05). Zudem sind die Reibwerte beiiglidur® V400 sehr gleichmäßig. Kein anderes iglidur®-Gleitlager-Material zeigt in den Versuchen im Labor einegeringere Streuung der Reibwerte, selbst wenn der Wellenwerkstoffgeändert wird.
iglidur® V400
trocken
Fett
Öl
Wasser
Reibwerte µ
0,15 - 0,20
0,09
0,04
0,04
Tabelle 04: Reibwerte für iglidur® V400 gegen Stahl
(Ra = 1 µm, 50 HRC)
Wellenwerkstoffe
Größer als bei der Reibung ist der Einfluss des Wellenwerkstoffesauf die Verschleißfestigkeit. Hier können schonbei geringen Lasten (0,75 MPa) erhebliche Unterschiedeauftreten, wie Abb. 06 zeigt.Beim Verschleiß sind zudem iglidur® V400-Gleitlager beirotierenden Anwendungen den Schwenkbewegungenüberlegen (Abb. 07).
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr