Gleitgeschwindigkeit von iglidur Werkstoffen

iglidur_intro_2_570.gif

d1

f

β

n

Zulässige Gleitgeschwindigkeiten

Gleitgeschwindigkeit und Verschleiß

Gleitgeschwindigkeit und Reibwert

Tabelle 01: max. empfohlene Gleitgeschwindigkeiten (langzeitig) der iglidur Gleitlager in m/s
Werkstoffrotierendoszillierendlinear
Standards
iglidur® G10,74
iglidur® J1,51,18
iglidur® M2500,80,62,5
iglidur® W30010,74
iglidur® X1,51,15
Weitere Allrounder
iglidur® K10,73
iglidur® P10,73
iglidur® GLW0,80,62,5
Dauerläufer
iglidur® J260 10,73
iglidur® J31,51,18
iglidur® J3501,314
iglidur® L25010,72
iglidur® R0,80,63,5
iglidur® D1,51,18
iglidur® J20010,710
Hohe Temperaturen
iglidur® V4000,90,62
iglidur® X61,51,15,4
iglidur® Z1,51,15
iglidur® UW5000,80,62
Hohe Medienbeständigkeit
iglidur® H10,73
iglidur® H121,0 5
iglidur® H3701,2 0,84
iglidur® H20,90,62,5
Lebensmittelkontakt
iglidur® A1800,80,63,5
iglidur® A2000,80,6 2
iglidur® A35010,8 2,5
iglidur® A5000,60,41
iglidur® T220 0,40,31
Besondere Einsatzgebiete
iglidur® F0,80,6 3
iglidur® H4 10,71
iglidur® Q 10,75
iglidur® A290 10,73
iglidur® UW0,5 0,42
iglidur® B0,70,52
iglidur® C10,72

Tabelle 02: max. empfohlene Gleitgeschwindigkeiten (kurzzeitig) der iglidur Gleitlager in m/s

Werkstoffrotierendoszillierendlinear
Standards
iglidur® G21,45
iglidur® J3 2,110
iglidur® M25021,45
iglidur® W3002,5 1,86
iglidur® X3,52,510
Weitere Allrounder
iglidur® K21,44
iglidur® P1,44
iglidur® GLW10,73
Dauerläufer
iglidur® J26021,44
iglidur® J332,110
iglidur® J35022,38
iglidur® L2501,51,13
iglidur® R1,215
iglidur® D3 2,110
iglidur® J2001,51,115
Hohe Temperaturen
iglidur® V4001,3 0,93
iglidur® X63,52,510
iglidur® Z3,52,56
iglidur® UW500 1,51,13
Hohe Medienbeständigkeit
iglidur® H1,51,14
iglidur® H12,51,57
iglidur® H3701,51,15
iglidur® H210,73
Lebensmittelkontakt
iglidur® A1801,215
iglidur® A2001,5 1,13
iglidur® A3501,20,93
iglidur® A50010,72
iglidur® A29021,44
iglidur® T22010,72
Besondere Einsatzgebiete
iglidur® F1,51,15
iglidur® H41,51,12
iglidur® Q21,46
iglidur® UW1,51,13
iglidur® B10,73
iglidur® C1,51,13

Im Testlabor für den realen Einsatz geprüft

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Stefan Hemmersbach
Stefan Hemmersbach

Produktmanager iglidur Gleitlager

+49 (0) 2203 9649 145E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung