1 von 2
igus-icon-lupe
- Artikelnummer: H370SM-0304-03
- Material: iglidur® H370
- Form: Zylindrische Gleitlager
- Abmessungen:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 3 mm
- Abmessungen anpassen
- Herstellungsmethode: Spritzguss
- Lebensdauer:
Nicht verfügbar
igus-icon-info-circle-gray
- Gute Verschleißfestigkeit bei hohen Temperaturen
- Geeignet für sehr hohe Geschwindigkeiten
- Sehr gute Reibwerte
- Sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme
- Sehr gute Verschleißfestigkeit unter Wasser
- Sehr hohe Medienbeständigkeit
- Resistent gegen hohe Lasten (>60 N/mm²)
- Elektrisch ableitfähig
Gesamtpreis: 208,00 EUR2,08 EUR / Stk.
zzgl. MwSt. und Versand
igus-icon-lieferzeit-dot
in 24 Stunden versandfertig
iglidur® H370 | Höchste Standzeiten unter Wasser und hohe Medienbeständigkeit
Für Anwendungen unter Wasser ist iglidur® H370 die richtige Lösung. Die Lager nehmen sehr hohe Belastungen auf, widerstehen Chemikalien und können bei Temperaturen bis +200°C eingesetzt werden.
Typische Anwendungsbereiche
Fluidtechnik
Offshore
Schiffbau
Schwermaschinen / Anlagenbau
Verpackungsindustrie
Hier finden Sie weitere Einsatzmöglichkeiten:
Branchenlösungen
Nutzen Sie unsere Filtermöglichkeiten, um das geeignete Produkt zu finden
Toleranzen und Messsystem
Die Einbaumaße und Toleranzen der iglidur®-Gleitlager sind werkstoff- und wandstärkenabhängig. Beim Werkstoff ist die Feuchtigkeitsaufnahme und die Wärmeausdehnung entscheidend. Gleitlager mit geringer Feuchtigkeitsaufnahme können mit kleinem Lagerspiel verbaut werden. Für die Wandstärke gilt: Je dicker die Lager sind, desto größer muss auch das Spiel der Lager sein.
Prüfverfahren
Montage
iglidur®-Gleitlager sind Einpressbuchsen. Der Innendurchmesser stellt sich erst nach dem Einpressen in die Aufnahmebohrung mit der entsprechenden Toleranz ein. Das Einpressübermaß kann bis zu 2 % des Innendurchmessers betragen. Damit wird der sichere Presssitz der Lager gewährleistet. Axiale oder radiale Verschiebungen im Gehäuse werden so sicher vermieden.
iglidur® - Montage, Kleben, Spanende Bearbeitung
Für Anwendungen unter Wasser ist iglidur® H370 die richtige Lösung. Die Lager nehmen sehr hohe Belastungen auf, widerstehen Chemikalien und können bei Temperaturen bis +200°C eingesetzt werden.
Typische Anwendungsbereiche
Fluidtechnik
Offshore
Schiffbau
Schwermaschinen / Anlagenbau
Verpackungsindustrie
Hier finden Sie weitere Einsatzmöglichkeiten:
Branchenlösungen
Wann nehme ich es?
| Wann nehme ich es nicht?
|
Toleranzen und Messsystem
Die Einbaumaße und Toleranzen der iglidur®-Gleitlager sind werkstoff- und wandstärkenabhängig. Beim Werkstoff ist die Feuchtigkeitsaufnahme und die Wärmeausdehnung entscheidend. Gleitlager mit geringer Feuchtigkeitsaufnahme können mit kleinem Lagerspiel verbaut werden. Für die Wandstärke gilt: Je dicker die Lager sind, desto größer muss auch das Spiel der Lager sein.
Prüfverfahren
Montage
iglidur®-Gleitlager sind Einpressbuchsen. Der Innendurchmesser stellt sich erst nach dem Einpressen in die Aufnahmebohrung mit der entsprechenden Toleranz ein. Das Einpressübermaß kann bis zu 2 % des Innendurchmessers betragen. Damit wird der sichere Presssitz der Lager gewährleistet. Axiale oder radiale Verschiebungen im Gehäuse werden so sicher vermieden.
iglidur® - Montage, Kleben, Spanende Bearbeitung
Dieses Gleitlager ist für hydrodynamische Anwendungen geeignet. Erfahren Sie hier mehr zum Thema.
Unsicher ob es passt?