Change Language :
Witterungseinfluss wie in der Praxis
Der Frontlader-Prüfstand ist Teil des 3.800 m2 großen igus Testlabors. Ziel dieses Prüfstands ist es, unter praxisnahen Bedingungen verschiedene Gleitlager-Wellen-Kombinationen für die Agrar- und Baumaschinenbranche zu testen. Dabei können bei jedem Test verschiedene Kombinationen im direkten Vergleich geprüft werden. So ist es möglich, auf der einen Seite verschiedene iglidur Werkstoffe zu testen, auf der anderen Seite metallische Lager.
Somit ermöglicht es der Prüfstand, bestehende Kundenlösungen (z.B. Stahlbuchsen, metallisch gerollte Lager mit Teflon-Beschichtung, Bronzelager usw.) in der realen Anwendung mit wartungsfreien iglidur Gleitlagern zu vergleichen.
Die Ergebnisse sind nicht nur mit Blick auf Frontlader aussagekräftig, sondern können auch auf andere Anwendungen aus dem Schwerlastbereich übertragen werden. Ähnliche Parameter finden sich grundsätzlich in allen Anwendungen, die von einem Hydraulikzylinder angetrieben werden.
Gerne bieten wir an, auch für Ihre Gleitlageranwendung einen Versuch durchzuführen. Entsprechend der geforderten Parameter stehen selbstverständlich weitere Prüfstände zur Verfügung, um die Anwendung möglichst praxisnah zu testen.
Tank | Volumenstrom | Arbeitsdruck | Motor | Steuerung |
---|---|---|---|---|
300 l | 66 l/min | 220 bar max. | 11 kW | SPS gesteuert mit 10" Touch-Display |
Fahrten | Rüttelbetrieb | Max. Last | Vmax |
---|---|---|---|
Einzelfahrt | Einfach | 500 kg (frei wählbar) | 4 Zyk./min bei vollem Schwenk |
Einzelfahrt kombiniert | Mehrfach | ||
Synchronfahrt |
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr