Change Language :
chainflex ® verbindet Sie mit Ihrem Siemens-Antrieb
Der Hybridleitungsmarkt der OCC Technik (One-Cable-Connection)von Siemens hat sich in den vergangenen Jahren rasant entwickelt. Immer mehr Kunden nutzen die Vorteile der Kombination aus Servoleitung und Mess-Systemleitung in einer Leitung bei SINAMICS S210 Antrieben. Mit der Leitungsserie CF220.UL.H hat igus seit Jahren eine Kabel-Lösung mit einem hochwertigen PVC-Außenmantel im Programm. Diese Familie ergänzen wir nun um einen weiteren Aufbau um noch mehr Vielfalt für die verschiedenen Motoren zu realisieren.
PVC als Werksmaterial für den Außenmantel zeichnet sich durch eine hohe Abriebfestigkeit, Flammwidrigkeit und Ölbeständigkeit aus. Darüber hinaus wurde das Material ausgiebig für den Einsatz in Energieketten getestet.
Neben den Vorteilen, die diese Leitung mitbringt, können wir Ihnen gewährleisten, dass die Leitung innerhalb von 36h nach Bestellung versandfertig ist: Dadurch können Sie zeitnah Ihren Siemens-Antrieb einsetzen und müssen keine Wartezeiten aufgrund von Lieferproblemen befürchten.
igus ® verbindet chainflex ® mit readycable ®
Unsere Hybridleitungen für Siemens-Antriebe können Sie in unserem Online-Shop unkonfektioniert und ab einem Meter Länge direkt ordern. Alternativ bieten wir Ihnen auch die fertig konfektionierte Variante mit passenden Drive Cliq Steckern an. Ganz so, wie Sie es benötigen.
Art.-Nr. | Aderzahl und Leiternennquerschnitt [mm²] | Außendurchmesser [mm] | Kupferzahl [kg/km] | Gewicht [kg/km] |
---|---|---|---|---|
CF220.UL.H304.15.04 | (4G1,5+(2x1,5)C+(4xAWG26)C)C | 13.0 | 159 | 234 |
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr