CFROBOT8.PLUS

... 360 Grad nun auch bei CAN-Bus und Ethernet bis zu CAT7...

Roboterleitung CFROBOT8.PLUS.022/ 049/ 050/ 052

Tech up triangle

Technik verbessern

Cost down triangle

Kosten senken

Proof square

Beweise

Sustainability circle

Nachhaltigkeit

Technische Daten

Art.-Nr.Aderzahl und Leiternennquerschnitt [mm²]Außendurchmesser [mm]Kupferzahl [kg/km]Gewicht [kg/km]
CFROBOT8.PLUS.022(2x0,5)C9.547103
CFROBOT8.PLUS.049(4x(2x0,15))C7.53267
CFROBOT8.PLUS.050(4x(2x0,15)C)C10.549115
CFROBOT8.PLUS.0524x(2x0,15)C10.549115

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung