Change Language :
Längste Haltbarkeit mit 100.000.000 Doppelhüben garantiert oder einem Biegefaktor von 3 x d
Mit den 2003 ungeschirmten und geschirmten Leitungsserien CF98/99 wurde, durch vollkommen neue Legierungen für den Leiter, ein riesiger Technologiesprung im Biegeverhalten realisiert. Für die gestiegenen Kundenanforderungen hinsichtlich des Bauraums und der Lebensdauer werden nun die neue CF98.PLUS und CF99.PLUS eingeführt, die mit einer um 250 Prozent erhöhten Lebensdaueraussage selbst anspruchsvollsten Maschinenherstellern eine Lösung bieten. Aber auch kleinste Bauräume, die Biegefaktoren von bis zu 3 x d benötigen, können damit nun zuverlässig bedient werden. Die Lebensdauern sind selbstverständlich mit klarer Garantie versehen, welche von der UL verifiziert ist.
CF98.PLUS
Art.-Nr. | Aderzahl und Leiternennquerschnitt [mm²] | Außendurchmesser [mm] | Kupferzahl [kg/km] | Gewicht [kg/km] |
---|---|---|---|---|
CF98.PLUS.01.02 | 2x0,14 | 4.5 | 4 | 18 |
CF98.PLUS.01.03 | 3x0,14 | 4.5 | 6 | 20 |
CF98.PLUS.01.04 | 4x0,14 | 5 | 7 | 25 |
CF98.PLUS.01.08 | 8x0,14 | 6.5 | 15 | 45 |
CF98.PLUS.02.03INI | 3x0,25 | 5 | 10 | 29 |
CF98.PLUS.02.04 | 4x0,25 | 5.5 | 14 | 36 |
CF98.PLUS.02.08 | 8x0,25 | 7.5 | 29 | 68 |
CF98.PLUS.03.04INI | 4x0,34 | 6 | 15 | 38 |
CF98.PLUS.05.04 | 4x0,5 | 6 | 32 | 53 |
CF99.PLUS
Art.-Nr. | Aderzahl und Leiternennquerschnitt [mm²] | Außendurchmesser [mm] | Kupferzahl [kg/km] | Gewicht [kg/km] |
---|---|---|---|---|
CF99.PLUS.01.02 | (2x0,14)C | 6 | 12 | 39 |
CF99.PLUS.01.04 | (4x0,14)C | 6.5 | 16 | 48 |
CF99.PLUS.01.08 | (8x0,14)C | 8 | 28 | 76 |
CF99.PLUS.02.04 | (8x0,25)C | 7 | 23 | 60 |
CF99.PLUS.03.08 | (8x0,34)C | 9.5 | 45 | 111 |
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr