Change Language :
Für besonders günstige Integration
Die igus Variante einer Kabeltrommel ohne Schleifring, für Leitungsdurchmesser von 5 mm bis zu 15 mm. Vorgesehen für die Integration in vorhandene Kundenstrukturen. Durch den Verzicht auf ein Außengehäuse können Kosten, Gewicht und Abmaße einspart werden. Die e-spool flex light ist als Federrückgestellte (SP) Variante geplant.
In dieser Dokumentation erhalten Sie alle wichtigen Informationen über e-spool flex light - von technischen Daten über Gefahrenhinweise bis hin zu Sicherheitshinweisen.
In dieser Montageanleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie die e-spool flex light zusammenbauen.
In dieser Montageanleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie die e-spool flex light mini zusammenbauen.
Kabeltrommel ohne Schleifring
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr