Change Language :
Ladekabel optimal schützen
Leitungsrückzugssystem für ein sauberes Kabelmanagement an der Schnellladesäule. Optimaler Leitungsschutz:
keine herumliegenden Ladekabel, keine Leitungsbeschädigungen durch Quetschen oder Überfahren der Leitung.
Höhe [mm] | Breite [mm] | Tiefe [mm] | Auszugslänge [mm] | Benötigte Leitungslänge [mm] | Leitungsdurchmesser [mm] |
---|---|---|---|---|---|
2.000 | 500 | 170 | 3.000 mm (+max. 2.800 mm) | ca. 5.800 mm (+ max. 2.800 mm) | max. 35 mm |
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr