Change Language :
Führungsrinne für vertikale Anwendungen, speziell fürRegalbediengeräte aller Art, nun mit noch leichteren Bauteilenund einer vereinfachten Montage. Verriegelungshebelund Leitschienen verhindern das Schaukeln undAusschlagen der Energiekette.
Typische Anwendungsbereiche: Regalbediengeräte, Heber, Bau-und Kranaufzüge, Automatische Parkhäuser, Schiffsaufzüge
Lösungen für Regalbediengeräte und Heber
Schauen Sie sich verschiedenste Anwendungen mit der guidelok Führung an.
Art. Nr. guidelok P | e-ketten-Serien | Innenbreite Bi [mm] | Biegeradius R [mm] |
---|---|---|---|
GLSL.P.2700.10.150.LLLL/FFFF | 2700 | 100 | 150 |
Art. Nr. guidelok P.S | e-ketten-Serien | Innenbreite Bi [mm] | Biegeradius R [mm] |
---|---|---|---|
GLSL.P.S.2700.10.150.LLLL/FFFF | 2700 | 100 | 150 |
Art.Nr. | e-ketten-Serien | Innenbreite Bi [mm] | Biegeradius R [mm] | max. Geschwindigkeit vertikal [m/s] | max. Geschwindigkeit horizontal [m/s] |
---|---|---|---|---|---|
GLSL.F+.255.10.R | 255 | 103 | 4 | 7 | 150 |
GLSL.F+.2700.10.R | 2700 | 100 | 4 | 7 | 150 |