Effiziente Formatverstellung in der Getränkeindustrie

Automatisierung leicht gemacht!

Förderband

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Eine Formatverstellung die verschiedene Packungsgrößen zu bewältigen kann und gleichzeitig für den Einsatz im Lebensmittelbereichen geeignet ist. Außerdem sollten Rüstzeiten durch die Automatisierungslösung von igus verkürzt werden.
  • Anforderungen: Schmier- & Wartungsfrei, um Produktionsausfälle zu verhindern sowie günstig in der Anschaffung sollte es sein. Aufgrund der wachsenden Produktvielfalt ist eine flexible Anpassung gewünscht.
  • Branche: Verarbeitung-/ Verpackungsindustrie
Förderband

Problem

Lösung

Kostenloses Informationsmaterial

Placeholder

Automatisieren – nachrüsten oder in neuen Verpackungsanlagen einsetzen

Muss das so … aufwendig sein? 🤔

Formatverstellung durch Klemmen

Manuell: Linearführungen mit Handklemmung

Manuelle Formatverstellung

Angetrieben: Per Handrad angetriebene Linearachsen

Automatisierte Formatverstellung

Automatisiert: Linearachsen mit Motor und Steuerung

Automatisierte Formatverstellung – auch zum Nachrüsten

drygear® Apiro Formatverstellung

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung