Change Language :
Das Energiekettensystem E2.1 zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer, einen besonders leisen Lauf sowie eine einfache Befüllung und Montage aus. Dabei passen sich die Energieketten den Anforderungen der Maschine an, nicht umgekehrt. Mit den neuen Zubehörteilen ermöglichen wir Ihnen gleichzeitig Kosten zu sparen und die Qualität von Maschinen und Anlagen weiter zu steigern.
Weitere Möglichkeiten zur Zugentlastung
Neues modulares Anschlusselementen-Konzept mit dreiteiligem Aufbau, indem zwei Außenlaschen, durch einen Kettenkamm stabilisiert werden.
Haltekraft verdoppelt
Neuer Öffnungssteg mit deutlicher erhöhter Haltekraft für die Serien E2.26 und E2.38. Einfaches Einlegen von Leitungen und Schläuchen. Besonders gut geeignet zum Führen von Hydraulikschläuchen.
Art.-Nr. | Innenhöhe [mm] | Außenhöhe [mm] | Innenbreite [mm] | Außenbreite [mm] | Biegeradien [mm] | Teilung [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
E2.26.089F.R.0 | 26 | 35 | 89 | 106 | 048 - 250 | 46 |
E2.38.100F.R.0 | 38 | 50 | 100 | 117 | 063 - 250 | 56 |
E2.38.125F.R.0 | 38 | 50 | 125 | 142 | 063 - 250 | 56 |
Einfach und günstig leise führen
Zur Reduzierung der Ablegegeräusche bei freitragenden Anwendungen. Der Dämpfer-Clip kann auch bei bestehenden Anwendungen nachgerüstet werden.
Art.-Nr. | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] |
---|---|---|---|---|
SE2i.48.01 | 33 | 24,8 | 28,2 | 7,6 |
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr