e-skin® flat Stützkette SKF.S

Art.-Nr. Außenbreite BaAußenhöhe HaBiegeradius R
SKF.S.08 8 mm 8 mm 40 / 70 / 100 mm
SKF.S.1010 mm10 mm125 mm

SKF.S.10.125.01.0 Stützkette

e-skin flat Stützkette
Art.-Nr. Innenhöhe [mm]Außenhöhe [mm]Biegeradius [mm]Teilung [mm]Abstandhalter Anschlusselement
SKF.S.10.125.01.0 101012530SKFC.SP20
SKF.S.10.125.01.0 Stützkette für die e-skin flat

SKF.S.10.125.01.0 Stützkette für die e-skin flat

SKF.S.10.125.01.0 Stützkette für die e-skin flat

Vergleiche SKF.S.08 und SKF.S.10

Tech up triangle

Technik verbessern

Cost down triangle

Kosten senken

Proof square

Beweise

Sustainability circle

Nachhaltigkeit

Passende Zubehörteile

Stützkette mit Abstandhalter

Abstandhalter

Stützkette mit Ultraschallsensor

Stützkette mit Ultraschallsensor

e-skin flat SKF.S
e-skin flat SKF.S
e-skin flat SKF.S
e-skin flat SKF.S

e-skin flat single pods

e-skin flat single pods

Weitere e-skin Serien

e-skin Serien

Reinraum-Energieketten

Reinraum-Energieketten

e-skin flat Anwendungsbeispiel

Luftgelagerter Lineartisch

Luftgelagerter Lineartisch

Luftgelagerter Lineartisch

Weitere Energieketten Anwendungen

Das könnte Sie auch interessieren

Energieketten Shop

Energieketten Shop

Energieketten-Konfigurator

Energieketten-Konfigurator

Energieketten Recycling

chainge Programm Energieketten

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung