Die ideale Ergänzung für drylin® Spindel-Lineartische. Die Flexwelle erlaubt die Positionierung des Handrads unabhängig von der Einbaulauge der Lineareinheit. 500 mm weit entfernt und um 85° versetzt? Kein Problem!
- Längen: 300 mm, 500 mm und 1000 mm (flexibler Bereich)
- Material: Flexible Welle: Stahl brüniert, Kunststoff-Schutz: Rilsan, Anschlußstück: Edelstahl 1.4305
- Für alle Zapfendurchmesser (10, 12, 14 mm)
- Flexibler Einbau & Platzsparend