Change Language :
Die bewährte Serie E6.29 aus Standard-Material ist ab sofort für den Einsatz im Trockenreinraum durch Fraunhofer IPA zertifiziert für die ISO Reinraumklasse 4. Die E6.29 wurde in einem Trockenreinraum mit einem Taupunkt von -40°C (dies entspricht einer rel. Luftfeuchtigkeit von < 1%) und der Reinraumklasse ISO 3 bei 3 verschiedenen Parametersätzen (v=0,5m/s, a=1m/s2 ; v=1m/s, a=2m/s2 & v=2m/s, a=4m/s2) zertifiziert und hat somit das bestmögliche Ergebnis ISO 4 erreicht. Standard-Katalogartikel mit 7 Innenhöhen und verschiedensten Breiten und Radien direkt ab Lager verfügbar.
| Art.-Nr. | Innenhöhe [mm] | Außenhöhe [mm] | Innenbreite [mm] | Außenbreite [mm] | Biegeradius [mm] | Freitragende Länge ≤[mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E6.29.Bi.R.0* | 29 | 42 | 30 - 140 | 46 - 156 | 055 - 150 | ≈ 1,75 |
| E6.35.Bi.R.0 | 35 | 54 | 30 - 140 | 50 - 160 | 055 - 150 | ≈ 1,90 |
| E6.40.Bi.R.0 | 40 | 65 | 40 - 300 | 60 - 320 | 063 - 200 | ≈ 2,50 |
| E6.52.Bi.R.0 | 52 | 84 | 40 - 300 | 64 - 324 | 075 - 250 | ≈ 3,00 |
| E6.62.Bi.R.0 | 62 | 108 | 50 - 400 | 86 - 436 | 115 - 350 | ≈ 4,00 |
| E6.80L.Bi.R.0 | 80 | 108 | 87 - 578 | 115 - 578 | 150 - 300 | ≈ 2,50 |
| E6.80.Bi.R.0 | 80 | 80 | 50 - 600 | 115 - 578 | 150 - 450 | ≈ 5,25 |
Batteriefertigung für die Mobilität von morgen

Das System E6 bietet neben der langen Lebensdauer zahlreiche weitere Vorteile. So zeichnet sie sich durch einen extrem leisen, vibrationsarmen Lauf aus - damit passt sie gut zum ebenfalls vibrationsarmen Antriebskonzept des Linearmotors. Der so genannte Polygoneffekt, der beim Abrollen einer Energieführung auftreten kann, wird auf ein Minimum reduziert. Die extrem niedrige Geräuschentwicklung wird in einem Gutachten der TÜV Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH bestätigt.

Kostenloses Whitepaper:
In diesem Whitepaper erfahren Sie, wie Sie mit der richtigen Energieführung im Reinraum:

Persönlich
Montag bis Freitag: 8–20 Uhr
Samstag: 8–12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Donnerstag: 8–18 Uhr
Freitag: 8–17 Uhr
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr