Change Language :
DEzentrale und Standardisierte INstAllationstechnik (kurz: DESINA) ist eine Empfehlung des Vereins Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken (VDW) zur Vereinheitlichung von Komponenten, Schnittstellen und Verbindungssystemen. DESINA beschreibt ein umfassendes Gesamtkonzept für die Standardisierung und Dezentralisierung der fluidtechnischen und elektrischen Installation von Maschinen und Anlagen.

Desina ist ein Standard, der eine Vereinheitlichung im Maschinenbau bewirken soll. Namhafte Werkzeugmaschinenhersteller haben DESINA ins Leben gerufen und sorgen damit für einen Standard bei den Werkzeugmaschinen. Die Standardisierung gilt für die elektrische, hydraulische und pneumatische Installation. Diese soll vereinfacht und Montage- und Instandhaltungsarbeiten beschleunigt werden. DESINA spezifiziert hierfür die einzelnen Komponenten.
Ziel ist es, durch die Umsetzung der dezentralen Installationskonzepte und Verwendung der spezifizierten Komponenten, Kosten in der Montage und Kontrolle zu sparen.
Die genauen Inhalte des DESINA Standards finden sich in der ISO 23570 Teil 1 und Teil 2 vom November 2005.
Für unsere chainflex Leitungen bedeutet das Folgendes:
Um diesem Standard gerecht zu werden, fertigen wir unsere chainflex Leitung nach der Empfehlung des Vereins Deutscher Werkezugmaschinenfabriken (VDW). Über 250 Leitungen haben diesen Standard bereits. Die jeweiligen Farben dienen zur Vereinheitlichung von Komponenten, Schnittstellen sowie Verbindungssystemen. Somit ist mit unseren chainflex Leitungen eine Standardisierung der fluidtechnischen und elektrischen Installation von Anlagen und Maschinen gegeben.
Diese Vorgaben sehen wie folgt aus:

Servoleitung, geschrimt: orange, RAL 2003

Mess-Systemleitung, geschirmt: grün, RAL 6018

Feldbus, Hybridfeldbus-Leitung, geschirmt: violett, RAL 4001

Sensor/Aktorleitung, ungeschirmt: gelb, RAL 1021

Leistungsleitung, ungeschirmt: schwarz, RAL 9005

Steuerleitung, ungeschirmt: grau, RAL 7040
Dieser Außenmantel muss außerdem beständig sein gegen die industriell verwendeten Kühl- und Schmiermittel. Dabei muss der Aufbau der Leitungen darauf ausgerichtet sein, dass die Leitung zum Einsatz an Maschinen in rauer Umgebung geeignet ist. Ein Schirm ist bei DESINA nur für bestimmte Leitungstypen vorgesehen.

Anwenderbericht
Der Maschinenbauer Waldrich Coburg setzt für seine Maschinen die Mess-Systemleitung CF113.028.D ein. Lesen Sie hier den ganzen Anwenderbericht.