AUSLAUFMODELL
Wir empfehlen für Neukonstruktionen die technisch optimierte e-ketten®-Serie 10, E2 mini
Serie 10 alt ist in begrenzter Stückzahl ab Lager lieferbar. Der Produktsupport und die Lagerhaltung werden ab 2012 eingeschränkt. Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte an Ihren igus®-Ansprechpartner. Vielen Dank für Ihr Verständnis
zur E2 mini Serie 10
Serie 10 - Kette, nicht zu öffnen
1. Kleinste Teilung für sehr ruhigen Lauf (33 Glieder/m)
Lieferbare Innenbreiten Bi: 15 bis 50 mm
Lieferbare Biegeradien R: 28 bis 180 mm
Teilung: 30,5 mm je Glied = 33 Glieder/m
A=Mitnehmer, B=Festpunkt
Teilung: 30,5 mm
Glieder pro m: 33
Kettenlänge = S/2 + K
K = Zugschlag für Biegeradius bei der e-ketten Längenberechnung in mm
Hinweis: Kettenlänge für die Kettenglieder wird aufgerundet, da es keine halben Glieder gibt.