Change Language :
Zugentlastungen von igus sind speziell für den Einsatz in Energieketten und dynamischen Anwendungen entwickelt worden. Sie fixieren Leitungen in Energieketten und sorgen dafür, dass Leitungen nicht herausgerissen werden. Die Kombination von chainflex Leitungsmaterialien und den berührenden Kunststoffkomponenten der Zugentlastungen von igus sind auf hohe Lebensdauer der Leitungen und höchste Haltekraft ausgelegt. Seit Jahren sind Zugentlastungen kommen Zugentlastungen bei Kunden auf der ganzen Welt zum Einsatz, so zum Beispiel die CFXL Bügelschellen für lange Verfahrwege und raue Anwendungen oder die CFU.V Zugentlastung mit innovativem Wabendesign für eine Montage in Sekunden und eine hohe Haltekraft oder die chainfix CFN Nugget "Zugentlastungssteine" für einfache und kostengünstige Zugentlastungslösungen.
Testreihen in unserem Hause haben gezeigt, dass ein geringer Abstand der Zugentlastung zur Biegung der e-kette keinen negativen Einfluss auf die Haltbarkeit von chainflex-Kabel hat. So ist es möglich, eine Zugentlastung direkt im Anschlusselement zu integrieren. Zugentlastungs-Varianten wie z.B. die chainfix-Bügelschellen oder die platzsparenden Kettenkämme bieten wir für nahezu alle e-ketten an.
Ob unter Einfluss von Fluiden wie Wasser oder Öl oder bei verschiedensten Umgebungstemperaturen. Auch das Zusammenspiel der Chainfix-Systeme mit den unterschiedlichsten Mantelwerkstoffen von Leitugnen und Schläuchen spielt selbstverständlich eine Rolle bei den hauseigenen Tests.
Katalog. Weitere Informationen im Katalog der Zugentlastungen.
Jetzt herunterladen (PDF)Energieketten Shop. Von kleinen über mittelgroßen bis hin zu großen Energiketten für alle Anwendungen.
Zum ShopEnergieketten-Konfigurator. Einfach und schnell Energieketten auslegen.
Zum Energieketten-KonfiguratorKnowledge Base. Alle wichtigsten Informationen sowie Fragen und Antworten zu Energieketten finden.
Zur Energieketten Knowledge BasePersönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr