chainfix Nuggets CFN

chainfix Nuggets CFN
  • Universelle Leitungsfixierung im C-Profil oder aufklipsen auf eine Standard-Normschiene 35
  • Einfache Zugentlastung - vorkonfektionierte Kabelbinder
  • Sehr geringer Platzbedarf
  • Einfach zu montieren, ganz ohne Schrauben und Werkzeug
  • Auf Energieketten - Befüllung variabel abstimmbar

Produktmerkmale

Geeignet für folgende Systeme: Wann nehme ich sie: Wann nehme ich sie nicht: MontageindexDefinierbare Anzugskraft Preisindex Modularität Dynamik
E2/000, R2 e-rohre, E6, T3 Kostengünstige, schnelle Zugentlastung für einfache-re Anwendung mit geringem Platzbedarf bei mittleren Be-schleunigungen. Auch als Einzelteil nutzbar für star-re Verlegungen wie z.B. in Schaltschränken o.ä.Bei hohen Beanspruchungen + – ⬤⭘⭘ja hoch

Variante 1 | CFN Nuggets für das C-Profil

CFN Nuggets
Art. Nr. Für folgende Befestigungen Leitungsdurchmesser max. [mm]A [mm]
CFN.20 92.42 ... /92.42 ... E 2010,8
CFN.30.52 92.52 ... /92.52 ... E 3016,8

Variante 2 | CFN Nuggets für Normschiene

CFN Nuggets
Art. Nr. Für folgende Befestigungen Leitungsdurchmesser max. [mm]A [mm]
CFN.20.N35 Normschiene 35 2020

Passende Produkte

Energieketten Shop
Zum Shop
chainflex Leitungen
Zum Shop

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung