Change Language :
Die CFU Wabenzugentlastung bringt Zeitersparnis, Flexibilität und dank tribologisch optimierter Klemmwirkung ein Plus an Materialschonung in die Bestückung von e-ketten. Unterschiedliche Leitungen können unkompliziert in einer Lage zugentlastet werden.
Die Konfektionierung ist einfach, schnell und flexibel, Leitungen können jetzt einfach ausgetauscht werden. Durch die besondere Struktur lassen sich Leitungen mit Durchmessern von 2 bis 17 mm schnell fixieren.
Art.-Nr. | Bi [mm] |
---|---|
CFU.V.64.40.100.25.01 | 100 |
CFU.V.64.40.125.25.01 | 125 |
CFU.V.64.40.150.25.01 | 150 |
CFU.V.64.40.175.25.01 | 175 |
CFU.V.64.40.200.25.01 | 200 |
CFU.V.64.40.225.25.01 | 225 |
CFU.V.64.40.275.25.01 | 275 |
CFU.V.64.40.300.25.01 | 300 |
CFU.V.64.40.325.25.01 | 325 |
CFU.V.64.40.350.25.01 | 350 |
CFU.V.64.40.375.25.01 | 375 |
CFU.V.64.40.400.25.01 | 400 |
Überzeugen Sie sich selbst von der einfachen Handhabung und fordern Sie noch heute Ihr kostenloses Muster an.
Das Muster ist voll funktionsfähig für viele igus® Energieketten.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr