AUSLAUFMODELL
Wir empfehlen für Neukonstruktionen die technisch optimierte e-ketten®-Serie E2.48 aus dem igus® E2.1 Programm.
sicherer Halt der Öffnungsstege, verbessertes Öffnungsprinzip, größere freitragende Längen, gleiche Abmessungen
Serie 35 ist in begrenzter Stückzahl ab Lager lieferbar. Der Produktsupport und die Lagerhaltung werden ab 2012 eingeschränkt.Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte an Ihren igus®-Ansprechpartner. Vielen Dank für Ihr Verständnis
zur Serie E2.48
Serie 35 - Kette, einseitig aufklappbar
1./2. Doppelanschlag
3.Breite Fläche für Kabel
4.Gleitkufen
5.vollflächiger Bolzen
6.aufklappbarer Steg (Serie 35)
A=Mitnehmer, B=Festpunkt
Teilung: 67 mm
Glieder pro m: 15
Verfahrweg: S
Kettenlänge = S/2 + K
K = Zugschlag für Biegeradius bei der e-ketten Längenberechnung in mm
Hinweis: Kettenlänge für die Kettenglieder wird aufgerundet, da es keine halben Glieder gibt.