Aquí puede configurar su sistema de cadenas portacables. Todos los datos introducidos y todas las modificaciones se transfieren a la lista de piezas que se encuentra al final de la página.
Serie 290 - cadena portacables con un travesaño cada dos eslabones
1. Travesaños extraíbles tanto por la derecha como por la izquierda
2. Distribución interior modular
3. Pueden combinarse sistemas de diseño cerrado y abierto
4. Topes con freno para la reducción del ruido
5. Superficies deslizantes optimizadas
6. Travesaños de plástico anchos que no dañan los cables
7. Las tapas para tubos portacables son abatibles y extraíbles
8. Terminales KMA con opción totalmente cerrada
9. Disponibilidad de terminales rígidos y oscilantes
10. Opción con perfil C integrado con clips chainfix o peines
11. Versión disponible con un radio de curvatura inverso (RBR)
E4/00-NC = Cadena portacables también disponible sin pretensado
disponible anchura interior Bi: 50 hasta 400 mm
Radios de curvatura disponibles: R: 63 hasta 300 mm
Paso: 56 mm / eslabón = 18 eslabones / m