Aquí puede configurar su sistema de cadenas portacables. Todos los datos introducidos y todas las modificaciones se transfieren a la lista de piezas que se encuentra al final de la página.
Serie Z200.2 - cadena portacables para estar en el radio interior
1. Pins grandes - Larga vida útil
2. Movimientos de torsión posible
3. Versión E, a rellenar en el radio exterior
4. Versión Z, a rellenar a lo largo del radio interior
5. Interior apto para cables
6. Terminal posible con peine de fijación integrado
7. Contornos exteriores repelentes de suciedad
8. Muy fácil de llenar - cables simplemente se introducen a presión
9. Diseño con travesaños divisibles patentado que mantiene los eslabones unidos
{N10}º Disponible con sistema de 1 o 2 cámaras (sistema de cámara múltiple permanentemente inyectado para tendido de cables por separado)
Serie Z200
Disponible anchura interior: 2x 37 mm, 2x 50 mm
Radios de curvatura disponibles: R: 55 hasta 200 mm
Paso: 46 mm por eslabón = 22 eslabones/m
Superposición de los travesaños abatibles a lo largo del mecanismo de apertura,
A= Extremo móvil, B= Extremo fijo
Paso: 46 mm
Eslabones por metro: 22
Recorrido: S
Longitud de la cadena = S/2 + K