Aquí puede configurar su sistema de cadenas portacables. Todos los datos introducidos y todas las modificaciones se transfieren a la lista de piezas que se encuentra al final de la página.
Serie Z26.3 - cadena portacables para estar en el radio interior
1. Movimientos de torsión posibles
2. pines gruesos - Larga vida útil
3. Interior apto para cables
4. Terminal posible con peine integrado
integrado posible
5. Versión E, rellenable en el radio exterior
6. Versión Z, rellenable a lo largo del radio interior
7. Contornos exteriores repelentes de suciedad
8. Muy fácil de llenar
9. Disponible con sistema de {N10}, 2 o 3 cámaras (sistema de cámara múltiple permanentemente inyectado para tendido de cables por separado)
Serie Z26 )
Serie Z26.2
10. Diseño con travesaños divisibles que mantiene los eslabones unidos
Disponible anchura interior: 2x 48 mm
Radios de curvatura disponibles: R: 63 hasta 250 mm
Paso: 56 mm por eslabón = 18 eslabones/m
Superposición de los travesaños abatibles a lo largo del mecanismo de apertura,
A= Extremo móvil, B= Extremo fijo
Paso: 56 mm
Eslabones por metro: 18
Recorrido: S
Longitud de la cadena = S/2 + K