Serie Z065 - Kette, im Innenradius zu befüllen
1. Sehr leicht zu befüllen
2. Besonders kleine Teilung
für leisen, ruhigen Lauf
3. Limitierte Torsionsbewegung möglich
4. Sehr geringes Gewicht
5. "Druckknopfprinzip" hält Glieder zusammen
6. Leitungsschonender Innenraum
7. Im Außenradius zu befüllen
8. Anschlusselement mit integrierter Zugentlastung möglich
9. Mit 1-, 2-, 3- oder 4-Kammersystem lieferbar
(fest eingespritztes Mehrkammersystem
für getrennte Leitungsverlegung)
10. Im Innenradius zu befüllen
Serie E065.2
Serie E065.3
Serie E065.4
Lieferbare Innenbreite Bi: 9 mm
Lieferbare Biegeradien R: 18 bis 38 mm
Teilung: 15 mm je Glied = 67 Glieder/m
Überlappung am Öffnungsprinzip, außer bei der Breite 10 und 16 Spaltmaß 2,5 mm
A=Mitnehmer, B=Festpunkt
Teilung: 15 mm
Glieder pro m: 67
Verfahrweg: S
Kettenlänge = S/2 + K
K = Zugschlag für Biegeradius bei der e-ketten Längenberechnung in mm
Hinweis: Kettenlänge für die Kettenglieder wird aufgerundet, da es keine halben Glieder gibt.