Abhängigkeit der freitragenden Länge von der Zusatzlast
X-Achse: Freitragende Länge in m FLB/FLG
Y-Achse: Zusatzlast in kg/m
Untere Skala: Verfahrweg S in m
FLB = Freitragend mit erlaubtem Durchhang
FLG = Freitragend mit geradem Obertrum
Ablesebeispiel A:
Füllgewicht = 0,5 [kg/m]
Freitragende Länge FLB = 1,2 m
Verfahrweg = 2,4 m