Serie TH3.25 - Energiekette im Hygienic Design
1.Universell: Kunststoff Anschlusselemente
2.Leicht zu reinigen: offene Konstruktionsweise zur effektiven und einfachen Reinigung
3.Hygienic Design Prinzip: FDA-Konformität der eingesetzten Materialien
4.Modulares Design: Vier verschieden breite Innenaufteilungssegmente, in zwei Innenhöhen erhältlich
5.Leitungsfreundlich: durch glatte, abgerundete Konturen
6.Keine Toträume: große Lücken - keine Materialüberlappungen
7.Lebensmittelindustrie-Werkstoff: Reinigungsmittel- und Chemikalienbeständig
Die igus® TH3 ist die weltweit erste Kunststoff
e-kette®, die nach "Hygienic Design-Richtlinien"
entwickelt wurde. Durch das offene Design
ist die e-kette® sehr leicht zu reinigen, durch
abgerundete Ecken und eine verschraubungsfreie
Konstruktion werden Toträume und daraus
resultierende Keimbildung vermieden. Der
für Kunststoffelemente in der Lebensmittelindustrie
typische blaue Werkstoff besitzt zudem
eine gute Beständigkeit gegen aggressive Reinigungsmittel
und Chemikalien. Somit ist diese
e-kette® für Anwendungsbereiche geeignet,
wo höchste Hygieneanforderungen herrschen
und Leitungen und Schläuche sicher geführt
werden müssen.
A = Mitnehmer, B = Festpunkt
Teilung: 56 mm
Kettenglieder pro m: 18 Glieder/1008 mm
Verfahrweg: S
Kettenlänge = LK
= S/2 + K
K = Zugschlag für Biegeradius bei der e-ketten Längenberechnung in mm
Hinweis: Kettenlänge für die Kettenglieder wird aufgerundet, da es keine halben Glieder gibt.