Serie R780 - Rohr, geschlossen
1. Stege bei e-kette® beidseitig herausnehmbar
2. Anschlag mit "Bremse" zur Geräuschreduzierung
3. Geschlossene und offene Bereiche kombinierbar
4. Deckel bei E-Rohr schwenkbar
und herausnehmbar
5. Variantenreiche Innenaufteilung
6. Optimierte Gleitflächen - seitliche Verschleißzulage
7. Breite Kunststoffstege - kabelfreundlich
8. Zugentlastung im Anschlusselement integrierbar
9. KMA-Anschlusselemente mit
"Rundum" Befestigungsmöglichkeit
10. Anschlusselemente starr oder pendelnd lieferbar
E4/00-NC = e-kette auch ohne Vorspannung erhältlich
Lieferbare Innenbreiten Bi: 50 bis 300mm
Lieferbare Biegeradien R: 125 bis 350 mm
Teilung: 67 mm / Glied = 15 Glieder/m
A=Mitnehmer, B=Festpunkt
Teilung: 67 mm pro Glied
Glieder pro m: 15
Verfahrweg: S
Kettenlänge = S/2 + K
K = Zugschlag für Biegeradius bei der e-ketten Längenberechnung in mm
Hinweis: Kettenlänge für die Kettenglieder wird aufgerundet, da es keine halben Glieder gibt.