Vertikale Energieführung: Zick-Zack-System
Stellen Sie hier Ihre persönliche Anfrage
Die Modulbauweise von Energieketten ermöglicht diese platzsparende und unkonventionelle Lösung. Für z.B. moderne Bühnentechnik gilt es, eine Vielzahl von Leitungen zu den meist in der Höhe verfahrbaren Bühnen zu bringen. Hubhöhen von bis zu 40 m sind möglich. So funktioniert das Zick-Zack-System: Die gefaltete Energiekette wird in einem maßgefertigten Korb abgelegt. Fährt die Plattform hoch, entfaltet sich die Energiekette und folgt geräuscharm. Möglich ist diese Einbauweise mit den e-ketten® des Systems E4.1 und vielen weiteren Typen.