1 von 3
igus-icon-lupe
- Artikelnummer: JPRM-3540-25-025-054
- Material: iglidur® J
- Form: Führungsringe
- Abmessungen:
- d1 35 mm
- d2 40 mm
- Abmessungen anpassen
- Herstellungsmethode: Spritzguss
- Lebensdauer:
Nicht verfügbar
igus-icon-info-circle-gray
- Sehr gute Verschleißfestigkeit bei Raumtemperaturen
- Sehr gute Verschleißfestigkeit bei mittleren Temperaturen
- Hervorragende Reibwerte
- Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
- Hohe Medienbeständigkeit
- Resistent gegen Kantenpressung
- Resistent gegen Stöße und Schläge
- Resistent gegen Schmutz und Staub
- Schimmelpilzbeständig nach DIN EN ISO 846
Gesamtpreis: 1.293,00 EUR12,93 EUR / Stk.
zzgl. MwSt. und Versand
igus-icon-lieferzeit
in 48 Stunden versandfertig
iglidur® J | Der vielseitige Dauerläufer
Die iglidur® J Führungsringe zeichnen sich vor allem aus durch niedrigste Reibwerte im Trockenlauf und ihre sehr geringe Stick-Slip-Neigung. Mit einer maximal empfohlenen Flächenpressung von 35 MPa sind iglidur® J Führungsringe nicht für extreme Belastungen geeignet.
Die iglidur® J Führungsringe zeichnen sich vor allem aus durch niedrigste Reibwerte im Trockenlauf und ihre sehr geringe Stick-Slip-Neigung. Mit einer maximal empfohlenen Flächenpressung von 35 MPa sind iglidur® J Führungsringe nicht für extreme Belastungen geeignet.
Unsicher ob es passt?