- Artikelnummer: JTEM-10
- Material: iglidur® J
- Form: Tellerfedern
- Abmessungen:
- d1 10.2 mm
- d2 20 mm
- Abmessungen anpassen
- Herstellungsmethode: Spritzguss
- Lebensdauer:
Nicht verfügbar
igus-icon-info-circle-gray
- iglidur® J ist ein vielseitig einsetzbarer Werkstoff
- Ausgleich von Axialspiel und Fertigungstoleranzen
- Schwingungskompensierung
zzgl. MwSt. und Versand
Welche Vorteile haben iglidur® Polysorb Tellerfedern?
Unsere Polysorb Tellerfedern bestehen aus iglidur® Werkstoffen, die verschiedene Vorteile mit sich bringen:
- Schmier- und wartungsfrei dank Festschmierstoffen, die im Material enthalten sind
- Beständig bei einer Vielzahl von Chemikalien und Medien
- Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
- Kostengünstig
Wann setze ich iglidur® Polysorb Tellerfedern ein?
- Wenn flache Federkennlinien erforderlich sind, die bei Metall nur mit erheblichem Aufwand (geschlitzte Ausführungen) möglich sind
- Bei Ausgleich von Axialspiel und Fertigungstoleranzen
- Bei Schwingungskompensierung
- Bei Geräuschdämpfung
- Wenn ein antimagnetischer Werkstoff gewünscht ist
- Für elektrische und wärmetechnische Isolation
Wann setze ich iglidur® Polysorb Tellerfedern nicht ein?
- Wenn über weite Temperaturbereiche konstante Federkräfte erforderlich sind
- Wenn hohe Federkräfte gewünscht sind
Was ist eine Tellerfeder?
Tellerfedern sind flache, kegelförmige Scheibe, die sich elastisch verformen lassen. Sie kommen bei Konstruktionen zum Einsatz, die einen kurzen Federweg haben. Aufgrund ihrer tellerförmigen Bauform können sie hohe Lasten aufnehmen und verformen sich dabei nur geringfügig. Sie werden eingesetzt, wenn eine hohe Kraft auf eine kleine Fläche ausgeübt werden soll oder große Federkraft bei kleinem Federweg benötigt wird.
Die Funktionen einer Tellerfeder
Sie sind ein integraler Bestandteil vieler Maschinen und Geräte. Sie spielen eine entscheidende Rolle bei der Aufnahme und Speicherung von mechanischer Energie. Wenn eine Kraft auf die Tellerfeder wirkt, verformt sie sich und speichert Energie in Form von Spannung. Wenn die Kraft nachlässt, gibt die sie die gespeicherte Energie wieder ab und kehrt in ihre ursprüngliche Form zurück. Sie kann allein oder in einem Stapel mit weiteren Tellerfedern eingesetzt werden, um die gewünschte Federkraft und Federkennlinie zu erreichen.
Die verschiedenen Anwendungsbereiche von Tellerfeder
Zum Einsatz kommen Tellerfedern u. a. in der Automobilindustrie, wo sie in Kupplungs- und Bremssystemen eingesetzt werden. Im Maschinenbau werden sie zum Beispiel in CNC-Maschinen genutzt und sorgen dort für konstante Kraft, um Werkstücke im Spannfutter zu befestigen. Auch in der Elektrotechnik finden sie Verwendung. Hier werden sie beispielsweise in elektrischen Schaltern und Relais eingesetzt.
iglidur Polysorb Tellerfedern erfüllen DIN 2093 bzw. EN 16983
DIN 2093 wurde durch eine europäische, inhaltlich identische europäische Norm EN 16983 ersetzt. In dieser Norm sind die Qualitätsanforderungen und Maße für Tellerfedern festlegt. iglidur Polysorb Tellerfedern erfüllen EN 16983 (ehemals DIN 2093).