- Kann Schrittmotoren mit bis zu 2,7 A Dauerstrom bei Versorgungsspannung von bis zu 48 V steuern
- Standardmäßig mit Pulse Mode
- Zusätzlicher Jog oder Loop Mode wählbar
- Vordefinierte Drehzahl gilt für Jog bzw. Loop Mode
- Passende Musterprogramme
:
Genaue Positionierung, Endlosbewegungen, Kontinuierliche Ende zu Ende Bewegungen– einfach definiert mit der neuen Steuerung für drylin® E Linearsysteme von igus®.
Sofort einsatzbereit
Die dryve Motorsteuerung kann durch wenige Einstellungen von
Dip-Schaltern auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden.
So können alle nötigen Einstellungen in einer Minute durchgeführt werden.
Genaue Positionierung – Pulse Mode
Zur Ausführung einer genauen Positionierung kann der Puls verwendet
werden. Mit diesem kann jeder Schritt des Motors in nochmals 128 Teilbewegungen
unterteilt werden
Die Bahnplanung und Ausgabe der Taktfrequenz werden hierbei von einer übergeordneten Steuerung übernommen.
Einfache Bewegungssteuerung – JOG oder LOOP Mode
Sollen Bewegungen mit einer vordefinierten Geschwindigkeit
auf „Knopfdruck“ ausgeführt werden, so kann dies mit dem JOG Mode umgesetzt
werden.
Soll hingegen eine kontinuierliche Bewegung mit einer vordefinierten Geschwindigkeit zwischen zwei Endlagen ausgeführt werden, so kann hierzu der Loop Mode verwendet werden.
Starke Technik
Die hohe Versorgungsspannung von bis zu 48 V gewährleistet hohe Motordrehzahlen. Der auf den Motor abgestimmte Nennstrom von 2,2 A und der hohe Spitzenstrom von 3 A bewirken kraftvolle und dynamische Bewegungen.