- Material
Gehäuse: igumid G
- Einfache
Montage
- Max.
Toleranzausgleich ±0,2 mm
- Maßreihe:
E, in Anlehnung an DIN ISO 12240
Hier finden Sie eine
Übersicht zu allen Kalotten-Materialien!
Hier finden Sie eine
Übersicht zu allen Kalotten-Materialien!
igubal® Clips-Gelenklager, maximaler Toleranzausgleich
Die igubal® Clips-Gelenklager „EGFM-XX-T-SL“ sind die perfekte Lösung für Anwendungen, die eine einfache Montage und einen wartungsfreien Trockenlauf erfordern. Dank der Maßreihe E, die in Anlehnung an DIN ISO 12240 entwickelt wurde, sind sie mit vielen anderen Gelenklagern kompatibel.
Das Gehäuse besteht aus igumid G, einem hochwertigen Material, das für seine hohe Festigkeit und Beständigkeit gegenüber Verschleiß und Korrosion bekannt ist.
Darüber hinaus
sind die Clips-Gelenklager mit verschiedenen Kalotten Materialien erhältlich,
um den Anforderungen Ihrer Anwendung gerecht zu werden. Mit einem maximalen
Toleranzausgleich von ±0,2 mm können Sie sicher sein, dass Ihre Anwendung
reibungslos funktioniert.
Toleranzen
Wartungsfreie
igubal®-Gelenklager werden mit einer Toleranz im Innendurchmesser nach E10
ausgelegt. Die Welle sollte zwischen h6 und h9 toleriert sein. Durch das
Lagerspiel können Ausdehnungen der Lager bei Erwärmung ausgeglichen werden.