- Baugröße: NEMA 24 / Flanschmaß 60 mm
- Schutzart: IP40
- Haltemoment: 3,50 Nm
- Nennstrom: 4,20 A
- Motoranschlüsse: Litzen mit JST-Stecker, Encoder mit JST-Stecker
:
Der Powermotor in der mittleren Baugröße
Der Schrittmotor besticht mit seinem hohen Drehmoment im mittleren Drehzahlbereich. Die Montagemaße sind identisch, wie beim NEMA23, wodurch man ihn flexibel einsetzen kann. Der Schrittmotor arbeitet präzise, glänzt durch seine einfache Ansteuerung, ist robust und kosteneffektiv. Seine Einsatzgebiete findet er in preiswerte Stand-Alone-Geräte, sowie Automatisierungsmaschinen und in Formatverstellungen. Der Motoranschluss verfügt über einen JST-Stecker. Dieser ragt 300 mm aus dem hinteren Teil des Motorgehäuses. Der Vorteil dieses Anschlusses ist es, dass dieser kostengünstiger im Vergleich zum metrischen Stecker ist. Ebenfalls besitzt der Encoder einen JST-Stecker. Dieser besitzt aber keine Leitung. Die Leitung von der Motorsteuerung wird direkt am Encoder angeschlossen.