- Rechtsgewinde/Linksgewinde
- Gehäuse aus Edelstahl oder Zink-Druckguss
- Maßreihe K in Anlehnung an DIN ISO 12240
- Zapfen aus Edelstahl oder verzinkten Stahl
- Für besonders hohe Lasten
:
igubal® metallischer Gelenkkopf mit Innenring für Kugelzapfen
Die igubal Gelenkköpfe bieten eine erstklassige Lösung für anspruchsvolle Anwendungen bei denen Flexibilität, Langlebigkeit und Präzision entscheidend sind.
Hochleistungsmaterialien
Die Gelenkköpfe werden aus hochwertigen Hochleistungspolymeren gefertigt, die eine außergewöhnliche Verschleißfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit bieten. Diese Materialien gewährleisten eine lange Lebensdauer, selbst unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen.
Wartungsfreie Technologie
Mit einem Fokus auf Benutzerfreundlichkeit und Kosteneffizienz sind die igubal Gelenkköpfe vollständig wartungsfrei. Dies ermöglicht einen kontinuierlichen Betrieb ohne den Bedarf einer regelmäßigen Schmierung oder aufwendiger Instandhaltung.
Optimierte Dichtungstechnologie
Die Gelenkköpfe sind mit einer fortschrittlichen Dichtungstechnologie ausgestattet, die das Eindringen von Schmutz, Feuchtigkeit und anderen schädlichen Substanzen minimiert. Dies erhöht nicht nur die Lebensdauer des Produkts, sondern gewährleistet auch eine konstante Leistung.
Präzise Bewegung und Ausrichtung
Die Gelenkköpfe ermöglichen präzise Bewegungen und präzise Ausrichtung, was in verschiedenen Anwendungen von entscheidender Bedeutung ist. Die hochwertige Konstruktion und das intelligente Design tragen dazu bei, unerwünschte Spielräume zu minimieren und eine sichere Positionierung zu gewährleisten.
Breites Anwendungsspektrum
Diese Gelenkköpfe finden in verschiedensten Industriezweigen Anwendung, sei es in der Automatisierungstechnik, im Maschinenbau oder anderen Bereichen, in denen präzise Gelenklagerungen gefragt sind.