- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Kostengünstig
- Einsatztemperatur: 0 °C bis +60 °C
- Ringmaterial: xirodur® C160
- Käfigmaterial: PP (Polypropylen)
- Kugelmaterial: Edelstahl
:
xirodur® C160 | Low-Cost chemikalienbeständig
Der Werkstoff xirodur® C160 weist eine hohe Chemikalienbeständigkeit bei Temperaturen von 0 °C bis +60 °C auf. Neben der guten Chemikalienbeständigkeit besitzt das Material eine geringe Medienaufnahme. Dem gegenüber stehen allerdings ein höherer Verschleiß sowie eine geringere Lastaufnahme als xirodur® B180 und xirodur® A500.
Typische Anwendungsbereiche:
Wann nehme ich es?
Wann nehme ich es nicht?
Toleranzen und Messsystem:
Die Toleranzen für Innen- und Außendurchmesser richten sich je nach Baugröße. Diese liegen oftmals bei ca. ±0,05 mm zum Nennmaß. Die Lagerringe sind meist spritzgegossen und weißen von Natur aus eine gewisse Ovalität auf. Deshalb wird mit dem Messschieber 90° zum Anspritzpunkt (sofern vorhanden) über die gesamte Breite des Lagers gemessen. Die Maße und Toleranzen sind so ausgelegt, dass diese bei Verwendung einer Aufnahme H7 sowie Welle h6 einen leichten Presssitz per Hand erfüllen. Eine zusätzliche axiale Sicherung mittels Seegerring (Welle) und Sprengring (Gehäuse) ist zu empfehlen, um eine axiale Verschiebung zu verhindern.
Montageempfehlung:
1. Aufnahme (Toleranz H7)
2. Vorderseite (Kugeln sichtbar)
3. Rückseite (Käfig sichtbar)
4. Kugellager mit der Vorderseite zuerst einpressen
5. Welle (Toleranz h6) mit Fase montieren
6. Es ist eine Axialsicherung vorzusehen