- Einsatztemperatur: -40 °C bis +80 °C
- Ringmaterial: xirodur® B180
- Käfigmaterial: PA (Polyamid)
- Kugelmaterial: Edelstahl
:
xirodur® B180 | Der Allrounder
Der weiteste Bereich von Kunststoffkugellager-Anwendungen wird durch xirodur® B180 abgedeckt. Dieser Werkstoff wird als Allrounder angesehen. Neben seiner hohen Verschleißfestigkeit bietet der Werkstoff eine gute Chemikalien- sowie eine mittlere Temperaturbeständigkeit. Die mechanischen Eigenschaften sind eine gute Kombination aus gewisser Härte sowie Elastizität. Diese Variante wird in Kombination mit einem PA-Käfig geliefert.
Typische Anwendungsbereiche:
Wann nehme ich es?
Wann nehme ich es nicht?
Toleranzen und Messsystem:
Die Toleranzen für Innen- und Außendurchmesser richten sich je nach Baugröße. Diese liegen oftmals bei ca. ±0,05 mm zum Nennmaß. Die Lagerringe sind meist spritzgegossen und weißen von Natur aus eine gewisse Ovalität auf. Deshalb wird mit dem Messschieber 90° zum Anspritzpunkt (sofern vorhanden) über die gesamte Breite des Lagers gemessen. Die Maße und Toleranzen sind so ausgelegt, dass diese bei Verwendung einer Aufnahme H7 sowie Welle h6 einen leichten Presssitz per Hand erfüllen. Eine zusätzliche axiale Sicherung mittels Seegerring (Welle) und Sprengring (Gehäuse) ist zu empfehlen, um eine axiale Verschiebung zu verhindern.
Montageempfehlung:
1. Aufnahme (Toleranz H7)
2. Vorderseite (Kugeln sichtbar)
3. Rückseite (Käfig sichtbar)
4. Kugellager mit der Vorderseite zuerst einpressen
5. Welle (Toleranz h6) mit Fase montieren
6. Es ist eine Axialsicherung vorzusehen