Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

DE(DE)

Gelenkarmroboter

Mit igus Gelenkarmrobotern lassen sich monotone und gefährliche Prozesse kostengünstig und einfach automatisieren. Je nach Anwendung können Sie flexibel entscheiden, welchen Roboterarm – ob mit 4, 5 oder 6 Achsen – Sie online kaufen. Wie auch andere igus Kinematiken haben Sie bei einem igus Gelenkarmroboter die Möglichkeit, diesen mit der kostenfreien igus Robot Control Software zu steuern, oder Ihre eigene Steuerung zu verwenden. Für Anwendungen in Kollaboration mit Menschen eignet sich besonders der Cobot ReBeL.

Anzahl Produkte: 16

robolink® RL-DP-5 | 5 Freiheitsgrade (DOF) | 790mm Reichweite

Produktinformation
  • Nutzlast bis zu 3,0 kg
  • Reichweite bis zu 790 mm
  • Freiheitsgrade: 5
  • Geschwindigkeit: 7 Picks / min
  • Min. Lebensdauer: 1 Mio. Zyklen
  • Roboter Standardfarbe: Schwarz, individuelle Farbauswahl möglich

Optional erhältlich
4.192,39 EUR/Stk.
3 Variante(n), davon versandfertig:
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

Roboterzelle für alle igus Roboter - Größe: Medium

Produktinformation
  • Geeignet für igus® Gelenkarm-, SCARA-, Delta- und Portalroboter
  • Maße: 1.000 x 880 x 2.030 mm
  • Robotergestell aus Aluminiumprofilen
  • Ein Modul, 50 Robotertypen und unendlich viele Einsatzmöglichkeiten
  • Mit Notaus, Start- und Stop-Display und eine CE Dokumentation
  • Roboter und Schaltschrank werden von igus verbaut
  • Energieketten nicht im Preis inbegriffen
6.200,00 EUR/Stk.
2 Variante(n), davon versandfertig:
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

ReBeL Cobot 6 DOF

Produktinformation
  • Anzahl der Achsen: 6
  • Nutzlast (max.): 2 kg
  • Wiederholgenauigkeit: ±1 mm
  • Reichweite: max. 664 mm
  • Nennreichweite: 400 mm
  • Dynamik mit 500 g Nutzlast: min. 7 Picks/min
  • Eigengewicht: 8,2 kg
  • Mögliches Einsatzgebiet: Servicerobotik, Cobot Funktionen vorbereitet
  • Steuerung: Plug and Play oder Open Source Variante
4.199,99 EUR/Stk.
2 Variante(n), davon versandfertig:
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

robolink® RL-DP-4 | 4 Freiheitsgrade (DOF) | 790mm Reichweite

Produktinformation
  • Nutzlast bis zu 3,0 kg
  • Reichweite bis zu 790 mm
  • Freiheitsgrade: 4
  • Geschwindigkeit: 7 Picks / min
  • Min. Lebensdauer: 1 Mio Zyklen
  • Roboter Standardfarbe: Schwarz, individuelle Farbauswahl möglich

Optional erhältlich
3.742,60 EUR/Stk.
3 Variante(n), davon versandfertig:
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

igus® Robot Control Robotersteuerung für Scara- und Gelenkarmroboter

Produktinformation
  • Vielfältige Automationsaufgaben durch einfache Programmiersoftware
  • Für Scara-Roboter und Gelenkarmroboter
  • Einfache Softwareinstallation für Windows 10
  • Nutzung durch PC, oder Tablet
  • 7 Digitale Ein-/Ausgänge, CRI-Interface, ModbusTCP/IP zum Anschluss an Mastersteuerungen wie z.B. Siemens oder Beckhof
  • 10m Leitungslänge

Alle relevanten Dokumente finden Sie unten in den Downloads.


TEST BEFORE INVEST - Die Robotersteuerung schon vor dem Kauf mit der igus Robot Control Software testen
3.271,76 EUR/Stk.
2 Variante(n), davon versandfertig:
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

Roboterzelle für alle igus Roboter - Größe: Large

Produktinformation
  • Geeignet für igus® Gelenkarm-, SCARA-, Delta- und Portalroboter
  • Maße: 880 x 1.580 x 2.030 mm
  • Robotergestell aus Aluminiumprofilen
  • Ein Modul, 50 Robotertypen und unendlich viele Einsatzmöglichkeiten
  • Mit Notaus, Start- und Stop-Display und eine CE Dokumentation
  • Roboter und Schaltschrank werden von igus verbaut
  • Energieketten nicht im Preis inbegriffen
7.380,00 EUR/Stk.
Zur Produktseite

robolink® RL-DP-5-SW | 5 Freiheitsgrade (DOF) | 790mm Reichweite | spritzwassergeschützt

Produktinformation
  • Nutzlast bis zu 2,0 kg
  • Reichweite bis zu 790 mm
  • Freiheitsgrade: 5
  • Geschwindigkeit: 7 Picks / min
  • Min. Lebensdauer: 1 Mio Zyklen
  • Spritzwasser Beständigkeit durch für die Schutzklasse IP 44
  • Verbindungselemente aus Edelstahl
 
Optional erhältlich
5.394,66 EUR/Stk.
Zur Produktseite

ReBeL Cobot 4 DOF

Produktinformation
  • Anzahl der Achsen: 4
  • Nutzlast (max.): 3 kg
  • Wiederholgenauigkeit: ±1 mm
  • Reichweite: max. 495 mm
  • Nennreichweite: 350 mm
  • Dynamik mit 500 g Nutzlast: min. 7 Picks/min
  • Eigengewicht: 6,2 kg
  • Mögliches Einsatzgebiet: Servicerobotik, Cobot Funktionen vorbereitet
  • Steuerung: Plug and Play oder Open Source Variante
2.999,99 EUR/Stk.
2 Variante(n), davon versandfertig:
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

robolink® RL-DP-4-SW | 4 Freiheitsgrade (DOF) | 790mm Reichweite | spritzwassergeschützt

Produktinformation
  • Nutzlast bis zu 2,0 kg
  • Reichweite bis zu 790 mm
  • Freiheitsgrade: 4
  • Geschwindigkeit: 7 Picks / min
  • Min. Lebensdauer: 1 Mio Zyklen
  • Spritzwasser Beständigkeit durch für die Schutzklasse IP 44
  • Verbindungselemente aus Edelstahl
 
Optional erhältlich
4.726,12 EUR/Stk.
Zur Produktseite

Roboter Leitungssatz für 4-Achs Kinematik

Produktinformation
Set bestehend aus:
  • 4x Motorleitung, gerader Stecker
  • 4x Encoderleitung, gerader Stecker
  • 4x Iniatoren Öffner (NC) PNP
  • 4x Iniatoren, gerader Stecker

Für Einzelachsen, SCARA Roboter & 4-Achs Gelenkarmroboter
Geeignet für die igus Robot Control und Dryve D1
539,88 EUR/Stk.
3 Variante(n), davon versandfertig:
2 in 3 Werktagen
Zur Produktseite

robolink® RL-DCi-4S-M | 4 Freiheitsgrade (DOF) | 510mm Reichweite

Produktinformation
  • Nutzlast bis zu 1 kg
  • Reichweite bis zu 510 mm
  • Freiheitsgrade: 4
  • Geschwindigkeit: 6 Picks / min
  • Min. Lebensdauer: 1 Mio Zyklen

Optional erhältlich
4.476,78 EUR/Stk.
Zur Produktseite
Neu

ReBeLMove

Produktinformation
  • Sehr einfache Implementierung durch intuitive App
  • Kommunikation über virtuelle (REST-API) und physische IoT-Devices 
  • Integriertes Flottenmanagement ermöglicht einen effektiven Betrieb
  • 8 Stunden Betriebsdauer
  • 50 kg Traglast + bis zu 100 kg Zuggewicht realisierbar
Preis auf Anfrage
Zur Produktseite

robolink® RL-DC| 4 Freiheitsgrade (DOF) | 710 mm Reichweite

Produktinformation
  • Nutzlast bis zu 3,0 kg
  • Reichweite bis zu 710 mm
  • Freiheitsgrade: 4
  • Geschwindigkeit: 7 Picks / min
  • Min. Lebensdauer: 1 Mio Zyklen

Optional erhältlich
4.072,71 EUR/Stk.
Zur Produktseite

robolink® RL-DC | 4 Freiheitsgrade (DOF) | 510 mm Reichweite

Produktinformation
  • Nutzlast bis zu 0,5 kg
  • Reichweite bis zu 510 mm
  • Freiheitsgrade: 4
  • Geschwindigkeit: 6 Picks / min
  • Min. Lebensdauer: 1 Mio Zyklen

Optional erhältlich
3.277,60 EUR/Stk.
Zur Produktseite

Unterbau für robolink® DP

Produktinformation
  • Unterbau robolink® DP
  • Geeignet für Tisch Montage
  • Kompatibel für RL-DP-4, RL-DP-4-SW, RL-DP-5 & RL-DP-5-SW
  • Farbe: Schwarz pulverbeschichtet
111,98 EUR/Stk.
1 Variante(n), davon versandfertig:
in 1-2 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag - Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 - 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "RCYL", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH