Serviceroboter kaufen <br> oder selber bauen

Serviceroboter kaufen oder selber bauen

  • FDA-konforme Komponenten
  • ohne Schmiermittel und Wartungsarbeiten für den 24/7 Einsatz
  • MRK-fähige Roboter (Cobots)
  • modularer Getriebebaukasten für beliebige Erweiterung der Automatisierungslösung
  • Bauraum und Gewicht sparen
  • schnelle Lieferung und Montage
  • Lebensdauerberechnung
  • Geräusch- und vibrationsarm
RBTX

Für mobile Anwendungen: AGV und Mehrachsgelenkroboter als Komplettsystem auf RBTX

▲ Tech up
  • Dank Mobilität mehr Automationsmöglichkeiten
  • Plug & Play-Integration zwischen AGV und robolink® DP
▼ Cost down
  • Zeit und Geld sparen dank Ready-to-use-Integration mit Software und Hardware
  • Voraussichtlicher ROI nach 12-18 Monaten

Restaurant-Automation

Restaurant_automation
  • Kein Maschinenstillstand: Komponenten online berechenbar
  • Schneller ROI nach 4-7 Monaten
  • Hygienisch & schmutzunempfindlich

Cobots für Service- Robotik

ReBeL
  • kein Schaltschrank; Steuerung im Fuß integriert
  • Hol- und Bringdienste
  • Pick & Place Aufgaben
  • Montagehilfe
iglidur improves Musterbox

Wir helfen Ihnen bei der Realisierung Ihrer Anwendungsidee

  • Individuelle Beratung und Livevorführung durch Experten
  • Test before invest: auf Wunsch simulieren wir Ihre Automatisierungslösung
  • Kostenlose Programmierung Ihres Roboters in der igus Robot Control Software

Low Cost Automation-Highlight 2021: ReBeL Getriebebaukasten für Cobots

  • Serviceroboter selber bauen mit modularem ReBeL Getriebebaukasten
  • 25 % leichter als herkömmliche Wellgetriebe durch Einsatz von igus® Hochleistungspolymeren
  • Direkt mit der Roboterkinematik starten durch vollintegrierte Wellgetriebe
  • Wartungsfreie Komponenten in Leichtbauweise
Getriebebaukasten ReBeL
  • Erhältlich ab 2022
  • 25-50% leichter als herkömmliche Mehrachsroboter durch den Einsatz von igus® Hochleistungspolymeren
  • Getestet im Low cost Automation-Labor
  • Steuerbar mit der igus® Robot Control, eine Steuerung für alle Roboter

Ausgewählte motion plastics für den Service-Roboter

drylin® W Profilführung

drylin W Profilführung
  • 100 % wartungs- und schmierfrei
  • Beständig gegen Schmutz, Staub und Feuchtigkeit
  • Sehr leiser Lauf
  • Bis zu 40 % günstiger als Kugelumlaufführungen

drygear® Getriebebaukasten

drygear Apiro
  • Anwendungstemperatur: +5°C bis +50°C
  • Spritzwasser geeignet
  • Leicht
  • Schmierfrei

iglidur® A181 Gleitlager

iglidur for FDA
  • FDA- und EU-Verordnung-konform
  • Gute Medienbeständigkeit
  • Universell einsetzbar
  • Das Universallager für Food-Kontakt

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Contact Alexander Mühlens
Alexander Mühlens

Prokurist Leiter Low Cost Automation

+49 2203 9649-8255E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung