Cobot aus Hochleistungskunststoff

Was ist ein Cobot?

  • Cobots lassen sich flexible in unterschiedliche Anwendungen einbinden.
  • Dieser Robotertyp übernimmt Aufgaben, die für den Menschen monoton, zeitaufwendig oder gar gefährlich sind.
  • Cobots aus Hochleistungskunstoff wie der ReBeL  sind mit gerade mal 8 kg besonders leicht, einfach bedienbar und amortisieren sich dank eines niedrigen Preises besonders schnell.

It’s a ReBeLution for 4.970 €

Was kostet ein Cobot?

Tech Facts zum igus Cobot

icon strength

Bis zu 2 kg Nutzlast

icon reach

Bis zu 664 mm Reichweite

icon DOF

Bis zu 6 Freiheitsgrade

icon speed

Geschwindigkeit max. 7 Picks / min

icon repeatability

Wiederholgenauigkeit ±1,0 mm

icon Waage

Gewicht 8,2 kg

Icon Cobot

bestätigt durch das Institut für Arbeitssicherheit

Icon cleanroom

ISO-Reinraumklasse 4

Icon geräuschlos

58,2 dBA

Icon Energie

40 W Durchschnittsverbrauch

Icon Gewicht

2,5 kg Maximallast

Cobot-Steuerungssoftware

Cobot Steuerungssoftware
Cobot Steuerungssoftware
  • Testen Sie mit der kosten- und lizenzfreien Software alle igus Kinematiken bereits vor dem Kauf
  • Mit vorprogrammierten Projekten für alle igus Roboter, Einzelachsen und AGV
  • Intuitive 3D-Oberfläche mit Simulation des Roboters

ReBeL Academy

ReBeL Academy

Welche Einsatzgebiete für Cobots gibt es?

Wo wird der ReBeL Cobot hergestellt?

Lötofen

Platinenbestückung in Deutschland

Leitungen verlegen

Montage

Rebel Softwareinstallation

Softwareinstallation

Qualitätssicherung ReBeL Cobot

Qualitätssicherung

Aktuelle Cobot-Modelle der ReBeL-Serie

ReBeL® Cobot 6 DOF

ReBeL® 7. Achse

ReBeL® Cobot Arbeitsplatz

Online-Shop

Low Cost Automation Online-Shop

Cobot-Konfigurator

ReBeL-Konfigurator

Demo-Termin

Rebel live Demo-Termin

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung