Ihr Hersteller für einbaufertig konfektionierte Energieketten – readychain®

Alles aus einer Hand: Individuell - einbaufertig - endgeprüft - 75% Montagezeit gespart

Remote-Beratung für konfektionierte Energieketten
Musterbox für Module Connect
Module Connect Shop

readychain® im Einsatz

readychain® - Aktuelle Informationen

News rund um Konfektionierung
Alles aus einer Hand
Messschablone für Rechteckstecker
Montage anschlussfertiger Energiekettensysteme
Module Connect Steckverbinder
Steckbare Energiekettensysteme

Gründe für eine konfektionierte Energiekette

  • Konfektionierungszeit sinkt um bis zu 95%
  • Reduzierung der Fertigungskosten
  • Minimaler Logistikaufwand - keine Lagerfläche erforderlich
  • Beschaffungsoptimierung - ein System, eine Artikelnummer
  • Montagezeit reduzieren - weniger Maschinenstillstand
  • Montage vor Ort - internationaler Service mit 31 Standorten
  • Sonderanfertigungen möglich - igus entwickelt weitere Bauteile

readychain® Varianten

Alle Vorteile hier im Überblick

readychain basic

■■□□□

■■■□□

■■■□□

readychain standard

■■■□□

■■■■□

■■■■■

readychain standard plus

■■■■□

■■■■■

■■■■■

■■■■■

■■■■□

■■■■■

Anschlussfertige Komplettsysteme

Weitere Informationen

Luftansicht igus Standort Köln

readychain Fabrik

  • 1.600 konfektionierte Energiekettensysteme verlassen pro Woche die Fabrik
  • 4.175 m² Fläche für Konfektionierung
  • Weltweit 4.150 Mitarbeiter davon 359 Mitarbeiter für die Konfektionierung
  • 35 Niederlassungen weltweit inkl. 14 readychain Fabriken
Zur igus Fabrik in Köln
Testlabor Energieketten

Das weltweit größte Testlabor

Zum igus Testlabor

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung